Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Accessories
1
Inserts
6
Cikkszám: 19 36 024 1522
Han 24B Ex-HSE-M32 4 pegs
Han 24B Ex-HSE-M32 4 pegs

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Lengő csatlakozóház
Méret: 24 B
Kétkengyeles
Oldalsó bevezetés
1x M32
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Présöntött cink
Porbevonatos
RAL 5015 (égszínkék)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
Cikkszám: 19 36 024 1522
Han 24B Ex-HSE-M32 4 pegs
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Accessories
1
Inserts
6
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Lengő csatlakozóházak/házak
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® Ex
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Lengő csatlakozóház
Verzió
  • Méret 24 B
  • Verzió Oldalsó bevezetés
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x M32
  • Rögzítés típusa Kétkengyeles
  • Alkalmazási terület Csatlakozók robbanásveszélyes környezetekhez
  • Részletek Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
  • Részletek FIGYELEM! Csak Han® Ex csatlakozóbetétekkel használható
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -20 ... +85 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
  • Környezeti hőmérséklet -20 ... +40 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 Tömszelencével
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Présöntött cink
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Porbevonatos
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 5015 (égszínkék)
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 538,7 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140181830
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás