Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
2
Tools
1
Inserts
34
Parça numarası: 09 10 000 0300
Han 1A-HBM
Han 1A-HBM

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Makine tipi muhafaza
Düz
Boyut: 1 A
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Poliamid (PA)
RAL 9005 (jet siyah)
Malzeme (conta): TPE
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
Parça numarası: 09 10 000 0300
Han 1A-HBM
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
2
Tools
1
Inserts
34
Ürün detayları
Identification
  • Category Capotas/bases
  • Series Han® 1A
  • Type of hood/housing Base montaje tipo pasamuros
  • Description of hood/housing Recto
Version
  • Size 1 A
  • Details Usar 2x tornillos de fijación M3
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌0,3 Nm Tornillos de fijación M3
  • Limiting temperature -30 ... +90 °C
  • Note on the limiting temperature Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Number of relockings < 10
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
Propiedades del material
  • Material (hood/housing) Poliamida (PA)
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (seal) TPE
  • Colour (seal) Amarillo
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    Contacte con su oficina local HARTING para obtener más información.
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 6,6 g
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140164123
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın