Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
19
Combinables
1
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
160
Număr articol: 09 32 012 3101
Han HsC 12 Pos. Female Insert
Han HsC 12 Pos. Female Insert

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Inserţii
Terminaţie crimpată
Mamă
Policarbonat (PC)
RAL 7032 (gri pietriş)
Curent nominal: ‌40 A
Mărime: 16 B
Contacte: 14
Secţiunea transversală a conductorului: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² Semnal
Note
Comparați
Încărcați în configurator
NEW
Instrument derating
Număr articol: 09 32 012 3101
Han HsC 12 Pos. Female Insert
Note
Comparați
Încărcați în configurator
NEW
Instrument derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
19
Combinables
1
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
160
Detalii produs
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han-Com®
  • Identification Han® K 12/2
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Size 16 B
  • Number of contacts 14
  • Number of signal contacts 2
  • Number of power contacts 12
  • PE contact Yes
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    1.5 ... 6 mm² Power
    0.14 ... 2.5 mm² Signal
  • Wire outer diameter ≤5 mm
  • Rated current ‌ 40 A
  • Rated voltage 690 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated current (signal) 10 A
  • Rated voltage (signal) 250 V
  • Rated impulse voltage (signal) 4 kV
  • Pollution degree (signal) 3
  • Rated current acc. to UL 40 A
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Rated current acc. to UL (signal) 10 A
  • Rated voltage acc. to UL (signal) 600 V
  • Rated current acc. to CSA 40 A
  • Rated voltage acc. to CSA 300 V
  • Rated current acc. to CSA (signal) 10 A
  • Rated voltage acc. to CSA (signal) 300 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Policarbonat (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (gri pietriş)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nu este inclus
  • REACH ANNEX XIV substances Nu este inclus
  • REACH SVHC substances Nu este inclus
  • California Proposition 65 substances Nu este inclus
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 8.2 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140049215
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați