Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
5
Rendszerkábelek
1664
Cikkszám: 24 03 404 2220
Ha-VIS eCon 3042GBT-AF-P
Ha-VIS eCon 3042GBT-AF-P

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Ipari Ethernet Switchek
Nem menedzselhető
Full Gigabit Ethernet
Nominális feszültség: 48, 54
Összes port száma: 6
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
1000 Mbit/s (SC-Ports, LX): 2
Üzemi hőmérséklet: -40 ... +70 °C
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 24 03 404 2220
Ha-VIS eCon 3042GBT-AF-P
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
5
System Cables
1664
Termékleírás
Identification
  • Series Ha-VIS eCon 3000
  • Element Industrial Ethernet Switches
  • Specification Unmanaged
  • Type of Ethernet Full Gigabit Ethernet
Version
  • Total number of ports 6
  • Fixing 35 mm DIN rail acc. to EN 60715
  • Switching technology Store and Forward
  • Frame size 10 kB
  • MAC table size 8k Entries
  • Packet buffer size 1 Megabit
  • Non blocking Yes
  • Quality of service Yes
  • Energie Efficient Ethernet Yes
  • Flow control Off
  • Signal contact No
  • PoE functionality Yes
  • Jumbo frame support Yes
  • Pack contents
    Pluggable screw contact for power supply
    Assembly instructions
Termination data
  • Nominal voltage
    48 V DC
    54 V DC
  • Permissible voltage 44 ... 57 V DC
  • Surge protection Tak
  • Operating current
    <1.400 mA @ 48 V DC
    <2.390 mA @ 54 V DC
  • Supply circuit SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Starting current
    <6,4 A @ 48 V DC
    <7,2 A @ 54 V DC
  • Overcurrent protection ‌12 A Na wejściu
  • Power consumption
    <69,6 W @ 48 V DC
    <141,4 W @ 54 V DC
  • Termination method Wtykowy kontakt śrubowy
  • Number of contacts 3
  • Conductor cross-section 0,08 ... 2,5 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Reverse polarity protection Tak
Technical characteristics
  • Operating temperature -40 ... +70 °C
  • Storage temperature -40 ... +85 °C
  • Relative humidity
    0 ... 95 % Nie-kondensujący (praca)
    0 ... 95 % Nie-kondensujący (składowanie/transport)
  • Air pressure ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP30 mated condition
  • MTBF ≈ 1110.000 h
Ethernet ports copper
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 4
  • Transmission standard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Auto-negotiation Yes
  • Auto-polarity Yes
  • Auto-MDI(X) Yes
  • Transmission physics Twisted Pair Cat. 5
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1,000 Mbit/s
  • Transmission length 100 m
Ethernet ports fibre
  • 1000 Mbit/s (SC-Ports, LX) 2
  • Transmission standard 1000BASE-LX
  • Fiber Singlemode
  • Termination method
    SC duplex
    Female
  • Transmission physics FO
  • Wavelength 1,310 nm
  • Data rate ‌ 1,000 Mbit/s
  • Transmission length 10 km
  • Output power -9.5 ... -3 dBm
  • Input power -21
Ethernet ports PoE
  • Ethernet ports PoE 4
  • Type of PoE PSE
  • Supported PoE mode Wariant A
  • IEEE Standards IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Power supply (PSE)
    48 V DC
    54 V DC
  • Total output power (PSE)
    ≤ 61,6 W
    ≤ 136,8 W
  • Output power (PSE) per port
    ≤ 15,4 W
    ≤ 34,2 W
  • Current per port
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Supported cabling Patrz IEEE 802.3at, sekcja 33.1.4
  • Pinout Alternatywa A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium (anodyzowane)
    Arkusz stalowy (malowany proszkowo)
  • Length 107,5 mm
  • Width 25 mm
  • Height 142 mm
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Niezawarte
  • California Proposition 65 substances Tak
  • California Proposition 65 substances Nikiel
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 55022 Charakterystyka zakłóceń radiowych
    EN 61000-4-2 Wyładowania elektrostatyczne (ESD)
    EN 61000-4-3 Pole elektromagnetyczne
    EN 61000-4-4 Szybkie elektryczne stany przejściowe (burst)
    EN 61000-4-5 Przepięcia
    EN 61000-4-6 zakłócenia przewodzone
    EN 61000-6-4 standardowa emisja
    IEC 60068-2-6 Wibracje (sinusoidalne)
    IEEE 802.3
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Approvals
    CE
    DNV GL
  • FCC Tak
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 529 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85176200
  • GTIN 5713140148437
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás