Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 18 040 7005
FLACHL. 40 X AWG 28/7 30,48M
FLACHL. 40 X AWG 28/7 30,48M

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Rézkábel (lapos)
AWG 28/7
PVC
Kábelhossz: 30.48 m
Note
Comparați
Număr articol: 09 18 040 7005
FLACHL. 40 X AWG 28/7 30,48M
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Elément Câbles au mètre
  • Spécification Non assemblé
  • Type de câble Câble cuivre (plat)
Version
  • Longueur de câble 30,48 m
  • Nombre de fils 40
  • Structure du conducteur AWG 28/7
Données techniques
  • Limite de température
    -30 ... +105 °C indifférent
    -20 ... +105 °C enlevé
  • Impédance ‌100 Ω
  • Résistance du conducteur @ 20 °C ≤216 Ω/km
  • Résistance d'isolement @ 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Colour coded
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Not contained
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 2.596 g
  • Poids net ‌ 74 g/m
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444993
  • GTIN 5713140025196
  • eCl@ss 27061801 Câble de transmission de donnée
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați