Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
6
Accessories
3
部品番号: 02 02 160 1202
DIN-Signal harbus64-160FP-5,0C1-1w/oFlan
DIN-Signal harbus64-160FP-5,0C1-1w/oFlan

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
メスコネクタ
プレスフィット接続
定格電流: ‌1 A
コンタクト: 160
ストレート型
銅合金
貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Ni 結線側
パフォーマンスレベル: 1, IEC 61076-4-113に準拠
PCB固定: 固定フランジなし
液晶高分子(LCP)
ベージュ
ノート
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
部品番号: 02 02 160 1202
DIN-Signal harbus64-160FP-5,0C1-1w/oFlan
ノート
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
6
Accessories
3
製品詳細
Identification
  • Category 커넥터
  • Series har-bus® 64
  • Element Female connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method 압입 단말결선
  • Connection type 마더보드와 도터보드 연결
  • Number of contacts 160
  • Contact configuration 열 z, a, b, c, 및 d, 포지션 1, 2, ... , 31, 32
  • Termination length 5 mm
  • PCB fixing 고정용 플랜지 미포함
Technical characteristics
  • Contact rows 5
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Contact spacing (mating side) 2.54 mm
  • Rated current ‌ 1 A
  • Rated current 20 °C에서 측정된 정격 전류. 자세한 내용은 경감곡선을 참조하십시오
  • Clearance distance
    ‌1 mm 2개 열 사이 (a, b, c)
    ‌1.2 mm 2개 열 사이 (z, d)
    ‌1 mm 열 하나에서 2개 접점 (a, b, c) 사이
    ‌1 mm 열 하나에서 2개 접점 (z, d) 사이
  • Creepage distance
    ‌1 mm 2개 열 사이 (a, b, c)
    ‌1.2 mm 2개 열 사이 (z, d)
    ‌1 mm 열 하나에서 2개 접점 (a, b, c) 사이
    ‌1 mm 열 하나에서 2개 접점 (z, d) 사이
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance
    ≤20 mΩ 열 a, b, c 지원
    ≤30 mΩ 열 z, d 지원
  • Limiting temperature -40 ... +105 °C pcb로 제한되는 상위 임계 온도
  • Insertion force ≤ 160 N
  • Withdrawal force ≤ 120 N
  • Performance level
    1
    IEC 61076-4-113 규격 준수
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1.6 mm
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert) 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
  • Colour (insert) 베이지색
  • Material (contacts) 구리 합금
  • Surface (contacts)
    Ni 귀금속 도금 체결 측면
    Ni 터미네이션 사이드
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV status 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances no
  • REACH ANNEX XIV substances no
  • REACH SVHC substances no
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances 니켈
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-4-113
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F1/I2 NFF 16-101/102 규격에 따라
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 20 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140000148
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

PCB Multi ECAD Data

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 02
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare