Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
13
Combinables
5
Tools
1
Accessories
1
Part number: 09 73 278 6801
DIN-Signal MI78+2FS-3,0C1-2
DIN-Signal MI78+2FS-3,0C1-2

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌2 A
Contacts: 80
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 73 278 6801
DIN-Signal MI78+2FS-3,0C1-2
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
13
Combinables
5
Tools
1
Accessories
1
Product Details
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri DIN 41612
  • Tanımlama Tip M ters
  • Eleman Dişi konnektör
  • Kontak açıklaması Açılı
  • Özellikler Özel kontakların nominal akımı: seçilen kontakların veri sayfasına bakın
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Dalga lehimleme sonlandırması
  • Bağlantı türü
    Anakarttan ek karta
    Uzatıcı kart
    PCB'den kabloya
  • Kontak sayısı 80
  • Sinyal kontaklarının sayısı 78
  • Özel kontakların sayısı 2
  • Kontak yapılandırması Sıra a, b ve c, konum 4, 5, ... , 28, 29
  • Kodlama Kontak kaybı ile kodlama
  • PCB sabitlemesi Sabitleme flanşlı
Teknik özellikler
  • Kontak sıraları 3
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Kontak aralığı (eşleşme tarafı)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Nominal akım ‌ 2 A
  • Nominal akım 20 °C'de ölçülen nominal akım, ayrıntılar için değer kaybı eğrisine bakın
  • Açıklık mesafesi ≥ 1,2 mm
  • Creepage mesafesi ≥ 1,2 mm
  • Yalıtım direnci >1012 Ω
  • Kontak direnci ≤ 20 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 74 N
  • Geri çekilme kuvveti ≤ 50 N
  • Performans seviyesi
    2
    IEC 60603-2 uyarınca
  • Eşleşme döngüsü ≥ 400
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Hayır
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Antimuan trioksit
    Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60603-2 (tamamlayıcı)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Demir yolu sınıflandırması F4/I3 NFF 16-101/102 uyarınca
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 20
  • Net ağırlık 15,21 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140197640
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare