Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
17
Combinables
9
Tools
4
N.º de referencia: 09 73 124 6902
DIN-Signal M024+8MS-2,5C1-2
DIN-Signal M024+8MS-2,5C1-2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 32
Recto
Aleación de cobre
Au sobre Pd/Ni sobre Ni, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 73 124 6902
DIN-Signal M024+8MS-2,5C1-2
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
17
Combinables
9
Tools
4
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria DIN 41612
  • Identificare Type M invers
  • Element Conector tată
  • Descrierea contactului Drept
  • Caracteristici Curentul nominal al contactelor speciale: vezi fişa de date a contactelor selectate
Versiune
  • Metoda de terminaţie Bølgelodningsterminering
  • Tip conexiune
    Bundkort til datterkort
    Mezzanin
    PCB til kabel
  • Număr de contacte 32
  • Număr contacte de semnal 24
  • Număr de contacte speciale 8x
  • Configuraţie contact Række a, b og c, position 13, 14, ... , 19, 20
  • Lungime terminaţie 2,5 mm
  • Codificare Kodning med tab af kontakter
  • Fixare PCB Med fastgørelsesflange
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 3
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Curent nominal ‌ 2 A
  • Curent nominal Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
  • Distanţă în aer ≥ 1,2 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1,2 mm
  • Rezistenţă izolaţie >1012 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 23 N
  • Forţă de extragere ≤ 15 N
  • Nivel de performanţă
    2
    enligt IEC 60603-2
  • Cicluri de cuplare ≥ 400
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Termoplast, glasfiberfylld
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (stengrå)
  • Material (contacte) Kopparlegering
  • Suprafaţă (contacte)
    Au över Pd/Ni över Ni
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • stare ELV överensstämmelse
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Innehåller ej
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Innehåller ej
  • Substanţe REACH SVHC Innehåller ej
  • Propunerea din California 65 de substanțe Ja
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Bly
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60603-2 (complementary)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificare feroviară F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 20
  • Masă netă 9,45 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140103238
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD