Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
17
Combinables
9
Tools
4
N.º de referencia: 09 73 124 6902
DIN-Signal M024+8MS-2,5C1-2
DIN-Signal M024+8MS-2,5C1-2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 32
Recto
Aleación de cobre
Au sobre Pd/Ni sobre Ni, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 73 124 6902
DIN-Signal M024+8MS-2,5C1-2
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
17
Combinables
9
Tools
4
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ DIN 41612
  • 名称 タイプ Mインバース
  • エレメント オスコネクタ
  • コンタクトの説明 ストレート型
  • 特長 特殊コンタクトの定格電流:選択したコンタクトのデータシートを参照
バージョン
  • 結線方式 ウェーブ半田付け端子
  • 接続タイプ
    マザーボード ツー ドーターカード
    メザニン
    基板対ケーブル
  • コンタクト数 32
  • シグナルコンタクト数 24
  • コンタクト構成 列a、b、c、位置13、14、... 、19、20
  • 端子長さ 2.5 mm
  • コーディング コーディングシステム(コンタクト数減少)
  • PCB固定 固定フランジ付き
技術的特性
  • コンタクト列 3
  • コンタクトピッチ(結線側)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • 定格電流 ‌ 2 A
  • 定格電流 Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • 空間距離 ≥ 1.2 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1,2 mm
  • 絶縁抵抗 >1012 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 23 N
  • 引抜力 ≤ 15 N
  • パフォーマンスレベル
    2
    según IEC 60603-2
  • 嵌合回数 ≥ 400
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
材質
  • 材質 (インサート) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • カラー(インサート) RAL 7032 (gris guijarro)
  • 材質 (コンタクト) Aleación de cobre
  • 表面 (コンタクト)
    Au sobre Pd/Ni sobre Ni
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELVステータス conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 No incluido
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 No incluido
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
    Plomo
    Níquel
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60603-2 (complementario)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鉄道向け難燃性規格 F4/I3 según NFF 16-101/102
商用データ
  • 梱包寸法 20
  • 正味重量 9.45 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140103238
  • eCl@ss 27,460,201.00
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar