Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
34
Tools
4
Accessories
3
Numer Katalogowy: 09 03 296 6851 252
DIN-Signal C096FP-13,0C1-2
DIN-Signal C096FP-13,0C1-2

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze żeńskie
Przyłączenie wciskane, Przyłączenie owijane
Prąd znamionowy: ‌2 A
Kontakty: 96
Prosty
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa, Ni Strona przyłączeniowa
Klasa właściwości: 2, zgodnie z IEC 60603-2
Kodowanie: Kodowanie ze stratą kontaktu
Mocowanie do PCB: Z kołnierzem mocującym
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
RAL 7032 (szary żwirowy)
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Numer Katalogowy: 09 03 296 6851 252
DIN-Signal C096FP-13,0C1-2
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
34
Tools
4
Accessories
3
Szczegóły Produktu
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria DIN 41612
  • Identificare Tip C
  • Element Conector mamă
  • Descrierea contactului Drept
Versiune
  • Metoda de terminaţie
    Terminaţie press-in
    Terminaţie wrapată
  • Tip conexiune
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Număr de contacte 96
  • Configuraţie contact Rows a, b and c, positions 1, 2, ... , 31, 32
  • Lungime terminaţie 13 mm
  • Codificare Codificare cu pierderea contactelor
  • Fixare PCB With fixing flange
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 3
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2.54 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 2.54 mm
  • Curent nominal ‌ 2 A
  • Curent nominal Prąd znamionowy mierzony przy temp. 20°C, szczegóły na krzywej charakterystyki
  • Distanţă în aer ≥ 1 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1 mm
  • Rezistenţă izolaţie >1012 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitare -40 ... +105 °C upper limiting temperature limited by the pcb
  • Forţă de inserţie ≤ 90 N
  • Forţă de extragere ≤ 60 N
  • Nivel de performanţă
    2
    zgodnie z IEC 60603-2
  • Cicluri de cuplare ≥ 400
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosime PCB ≥1.6 mm
  • Hot plugging Nie
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Material (contacte) Stop miedzi
  • Suprafaţă (contacte)
    Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
    Ni Strona przyłączeniowa
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • stare ELV zgodny
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Niezawarte
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Niezawarte
  • Substanţe REACH SVHC Niezawarte
  • Propunerea din California 65 de substanțe Tak
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Ołów
    Nikiel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificare feroviară F4/I3 zgodnie z NFF 16-101/102
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 27
  • Masă netă 15,53 g
  • Ţara de origine Cehia
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140196179
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare