Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Tools
2
Accessories
1
Număr articol: 09 03 132 6941
10N-Signal C032MS-3,0C1-2
10N-Signal C032MS-3,0C1-2

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector tată
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: ‌2 A
Contacte: 32
Unghiular
Aliaj de cupru
Au peste NiP peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 2, conf. cu IEC 60603-2
Codificare: Codificare cu pierderea contactelor, Codificare laterală
Fixare PCB: Cu flanşă de fixare
Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă
RAL 7032 (gri pietriş)
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
Număr articol: 09 03 132 6941
10N-Signal C032MS-3,0C1-2
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Tools
2
Accessories
1
Detalii produs
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ DIN 41612
  • 名称 タイプC
  • エレメント オスコネクタ
  • コンタクトの説明 アングル型
バージョン
  • 結線方式 ウェーブ半田付け端子
  • 接続タイプ
    マザーボード ツー ドーターカード
    拡張カード
    基板対ケーブル
  • コンタクト数 32
  • コンタクト構成 列a、c、位置1、3、... 、29、31
  • コーディング
    コーディングシステム(コンタクト数減少)
    サイドコーディング
  • PCB固定 固定フランジ付き
技術的特性
  • コンタクト列 3
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側) 2.54 mm
  • 定格電流 ‌ 2 A
  • 定格電流 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
  • 空間距離 ≥ 1.2 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1.2 mm
  • 絶縁抵抗 >1012 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 30 N
  • 引抜力 ≤ 20 N
  • パフォーマンスレベル
    2
    IEC 60603-2に準拠
  • 嵌合回数 ≥ 400
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging いいえ
材質
  • 材質 (インサート) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    Ni下地+NiP下地+Auメッキ 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鉄道向け難燃性規格 F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
商用データ
  • 梱包寸法 20
  • 正味重量 11.18 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140004740
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați