매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
8
Tools
8
Accessories
2
품번들: 09 75 120 6974
DIN Signal 3Q020MP-13,0C1-2
DIN Signal 3Q020MP-13,0C1-2

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
수형 커넥터
압입 단말결선, 랩 터미네이션
정격 전류: ‌2 A
접점: 20
직선형
구리 합금
Au over Pd/Ni over Ni, Ni 터미네이션 사이드
성능 레벨: 2, IEC 60603-2 규격 준수
코딩: 단자 소모적 코딩
PCB 고정: 고정용 프랜지 적용
열가소성 수지, 유리섬유 충전
RAL 7032 (페블 그레이)
Notes
비교하다
구성자에서 로드
NEW
경감 도구
품번들: 09 75 120 6974
DIN Signal 3Q020MP-13,0C1-2
Notes
비교하다
구성자에서 로드
NEW
경감 도구
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
8
Tools
8
Accessories
2
제품 상세 정보
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria DIN 41612
  • Identyfikacja Typ 3Q
  • Element Złącze męskie
  • Opis kontaktu Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia
    Przyłączenie wciskane
    Przyłączenie owijane
  • Typ połącznia
    Motherboard do daughtercard
    Mezzanine
  • Liczba kontaktów 20
  • Konfiguracja kontaktów Rzędy a i b, pozycje 1, 2, ... , 9, 10
  • Długość przyłączenia 13 mm
  • Kodowanie Kodowanie ze stratą kontaktu
  • Mocowanie do PCB Z kołnierzem mocującym
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 2
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,54 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 2.54 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 2 A
  • Prąd znamionowy Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1.2 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 1.2 mm
  • Rezystancja izolacji >1012 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +105 °C upper limiting temperature limited by the pcb
  • Siła łączenia ≤ 20 N
  • Siła wycofania ≤ 20 N
  • Klasa właściwości
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Ilość łączeń ≥ 400
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grubość PCB ≥1.6 mm
  • Hot plugging No
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (pebble grey)
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty)
    Au over Pd/Ni over Ni
    Ni Termination side
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nickel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-2 (complementary)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 20
  • Waga netto 5 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140104587
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

PCB 다중 ECAD 데이터

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다