De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.
Properties Overview
Mannelijke connector
Indrukafsluiting
Nominale stroom: 2 A
Contacten: 48
Recht
Koperlegering
Au over NiP over Ni Contact zijde, Ni aansluitzijde
Prestatieniveau: 1, vlgs. IEC 60603-2
Codering: Codering met verlies van contacten
PCB-bevestiging: Met bevestigingsflens
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
RAL 7032 (kiezelgrijs)