Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
20
Inserts
14
Cikkszám: 09 06 948 0521
DIN-Power tokos csatlakozóház D20-m
DIN-Power tokos csatlakozóház D20-m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Házburkolat
20 mm
Fémezett műanyag, Üvegszál erősítés
Fémes
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
Cikkszám: 09 06 948 0521
DIN-Power tokos csatlakozóház D20-m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
20
Inserts
14
Termékleírás
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe DIN 41612
  • Bezeichnung
    Bauform F
    Bauform H
    Bauform MH
  • Zubehörtyp Schalengehäuse
  • Zubehörbeschreibung 20 mm
Ausführung
  • Ausführung gerader/seitlicher Kabeleingang
  • Anzahl Kabeleingänge 4
  • Kabeleingang 4x
  • Zugentlastung mit Kabelklemmen oder Kabeltüllen
  • Verriegelungsart Verriegelungsschraube
  • 2-teilig ja
  • teilbar ja
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20
Materialeigenschaften
  • Oberfläche Gehäuse
    verkupfert
    vernickelt
  • Farbe Gehäuse metallisch
  • Werkstoff Zubehör
    Kunststoff, metallisiert
    glasfaserverstärkt
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Non contenu
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Non contenu
  • REACH SVHC Stoffe Non contenu
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Bahnklassifizierung F1/I2 selon to NFF 16-101/102
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 48,62 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140014763
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás