Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Contacts
14
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
Artikelnummer: 09 06 221 6883
DIN-Power MH21+5FS3,2C1-1
DIN-Power MH21+5FS3,2C1-1

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Federleiste
Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: ‌6 A
Kontakte: 26
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 2, nach IEC 60603-2
Kodierung: Flansch-Kodierung, Kodierung mit Kontaktverlust
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
RAL 7032 (kieselgrau)
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 09 06 221 6883
DIN-Power MH21+5FS3,2C1-1
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Contacts
14
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
Produktdetails
标识
  • 类别 Kontaktdon
  • 系列 DIN 41612
  • 标识 Typ MH 21+5
  • 原件 Honkontakdon
  • 插针端子介绍 Rak
  • 特点 Märkström för specialkontakter, se de valda kontakternas datablad
Version
  • 接线方式 Våglödningsförbindning
  • 连接方式
    Moderkort till dotterkort
    PCB till kabel
    Kabel till kabel
  • 针数 26
  • 信号针数 21
  • 插针布局 Rader z, b och d, positioner 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
  • Förbindningslängd 3,2 mm
  • 编码
    Flänskodning
    Kodning med kontaktförluster
  • PCB 固定 Med fästfläns
Tekniska egenskaper
  • Kontaktdelning (förbindningssida)
    3,81 mm
    5,08 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan)
    3,81 mm
    5,08 mm
  • Märkström ‌ 6 A
  • Märkström Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Fritt avstånd ≥ 1,6 mm
  • Krypavstånd ≥ 3 mm
  • Isoleringsmotstånd >1012 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 15 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 85 N
  • Urtagningskraft ≤ 85 N
  • Prestandanivå
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Matningscykler ≥ 400
  • Testspänning Ur.m.s. 1.55 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (kontakter) Copper alloy
  • Yta (kontakter)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Not contained
  • California Proposition 65 ämnen Not contained
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 60603-2 (complementary)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Järnvägsklassificering F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 0,006 g
  • 原产国 Rumänien
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140012912
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Steckverbinder DIN 41 612
Steckverbinder DIN 41 612 - Kapitel 04
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen