Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
6
アクセサリ
13
フード/ハウジング
14
Part Number: 09 06 232 2823
CONECTOR DIN 41612-F
CONECTOR DIN 41612-F

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Connector, Female connector, Thermoplastic resin, glass-fibre filled, PCB to cable, Solder lug termination, Rated current: 6A, Contacts: 32, Straight, Copper alloy, Noble metal, Performance level: 1, acc. to IEC 60603-2, Coding: Hole coding, Coding with loss of contacts, PCB fixing: With fixing flange
Notes
Comparar
Cargar en configurador
NEW
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
Part Number: 09 06 232 2823
CONECTOR DIN 41612-F
Notes
Comparar
Cargar en configurador
NEW
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
6
アクセサリ
13
フード/ハウジング
14
Detalhes do produto
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria DIN 41612
  • Identyfikacja Typ F
  • Element Złącze żeńskie
  • Opis kontaktu Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłaczenie oczko lutowane
  • Typ połącznia PCB do przewód
  • Liczba kontaktów 32
  • Konfiguracja kontaktów Rzędy z i b, pozycje 2, 4, ... , 30, 32
  • Kodowanie
    Kodowanie otworu
    Kodowanie ze stratą kontaktu
  • Mocowanie do PCB Z kołnierzem mocującym
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 3
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa)
    3,81 mm
    5,08 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 6 A
  • Prąd znamionowy Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1,6 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 3 mm
  • Rezystancja izolacji >1012 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 15 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 50 N
  • Siła wycofania ≤ 50 N
  • Klasa właściwości
    1
    acc. to IEC 60603-2
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Napięcie testowe Ur.m.s.
    1,55 kV (kontakt-kontakt)
    2,5 kV (kontakt-uziemienie)
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (pebble grey)
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nickel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 20
  • Waga netto 33,53 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140013117
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar