Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
11
Tools
2
Accessories
1
Cikkszám: 09 05 148 6961
DIN-Power E048MS-3,0C1-2-V2
DIN-Power E048MS-3,0C1-2-V2

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Apa csatlakozó
Hullámforrasztásos végződéssel
Névleges áramerősség: ‌6 A
Érintkezők: 48
Könyökös
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Teljesítményszint: 2, IEC 60603-2 szerint
Kódolás: Furat kódolású, Kódolás érintkezők vesztésével, Oldal kódolású
NYÁK rögzítése: Rögzítő karimával
Üvegszállal töltött termoplasztikus gyanta
RAL 7032 (kavicsszürke)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
ÚJ
Terhelési eszköz
Ingyenes minta
Cikkszám: 09 05 148 6961
DIN-Power E048MS-3,0C1-2-V2
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
ÚJ
Terhelési eszköz
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
11
Tools
2
Accessories
1
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat DIN 41612
  • Azonosítás E típus
  • Elem Apa csatlakozó
  • Az érintkező leírása Könyökös
Verzió
  • Lezárási mód Hullámforrasztásos végződéssel
  • Összeköttetés típusa
    Alaplap a bővítőkártyához
    Bővítőkártya
    NYÁK – kábel
  • Érintkezők száma 48
  • Érintkező konfigurá a, c és e sorok, 2, 4, ... , 30, 32 pozíciók
  • Vezető érintkező a helyén
    a2
    a32
  • Kódolás
    Furat kódolású
    Kódolás érintkezők vesztésével
    Oldal kódolású
  • NYÁK rögzítése Rögzítő karimával
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 3
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
    2,54 mm
    5,08 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 5,08 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 6 A
  • Névleges áramerősség 20 °C hőmérsékleten mért névleges áramerősség, a részletekért lásd a terheléscsökkenési görbét
  • Légköztávolság ≥ 1,6 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 3 mm
  • Szigetelés ellenállása >1012 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 15 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 75 N
  • Kihúzási erő ≤ 75 N
  • Teljesítményszint
    2
    IEC 60603-2 szerint
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 400
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1,55 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Nem
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Üvegszállal töltött termoplasztikus gyanta
  • Színes (betét) RAL 7032 (kavicsszürke)
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal
    Ón nikkelre Lezárási oldal
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Vasúti osztályozás F4/I3 NFF 16-101/102 szerint
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 20
  • Nettó tömeg 14,76 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140009004
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás