Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
2
Part number: 09 69 300 9353
D-Sub M 13W3 STR FE 20A UNC NM30 BL
D-Sub M 13W3 STR FE 20A UNC NM30 BL

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Konnektor
Bølgelodningsterminering
Nominel strøm: ‌5 A
Hun
Størrelse: D-Sub 3
Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt (PBT), Skal: stål, fortinnet
Grøn
Kontakter: 13
Kobberlegering
Forgyldt Koblingsside, Sn over Ni Termineringsside
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 09 69 300 9353
D-Sub M 13W3 STR FE 20A UNC NM30 BL
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
2
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás Mixed
  • Elem Csatlakozó
  • Az érintkező leírása
    Esztergált
    Egyenes
Verzió
  • Lezárási mód Hullámforrasztásos végződéssel
  • Fajta Anya
  • Méret D-Sub 3
  • Érintkezők száma 13
  • Jelzés érintkezők száma 10
  • Energiátviteli érintkezők száma 3
  • NYÁK rögzítése Alaplap rögzítőkkel
  • Rögzítés típusa Rögzítő karima menettel 4-40 UNC
Műszaki jellemzők
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2,84 mm
  • Karima magassága 7,5 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 5 A
  • Névleges áramerősség (energiaátvitel) 20 A
  • Szigetelés ellenállása >105 Ω
  • Érintkező ellenállása, jelzés terület ≤ 10 mΩ
  • Érintkező ellenállása, áramterület ≤ 1 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ≤0,6 Nm Anya csavaros rögzítés
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Teljesítményszint
    NM 30 (S4)
    1
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • NYÁK vastagsága ‌1,6 mm
  • Hot plugging Nem
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Üvegszállal megerősített hőre lágyuló gyanta (PBT)
    Ház: acél, ón bevonatú
  • Színes (betét) Zöld
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Arany bevonatú Illeszkedő oldal
    Ón nikkelre Lezárási oldal
  • Rétegvastagság ≥ 0,76 µm
  • Rétegvastagság ≥ 30 µinch
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    DIN 41652-1
    CECC 75301-802
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 25
  • Nettó tömeg 20,4 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140217249
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare