Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
9
Part number: 09 55 166 7816 741
9p ANG LP M PL3_4-40 nut_Reel_160 pcs
9p ANG LP M PL3_4-40 nut_Reel_160 pcs

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Low-profile
Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: ‌5 A
Male
Size: D-Sub 1
Liquid crystal polymer (LCP), Shell: steel, nickel plated
Black
Contacts: 9
Copper alloy, Ground: Zinc die-cast
Noble metal over Ni
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 55 166 7816 741
9p ANG LP M PL3_4-40 nut_Reel_160 pcs
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Steckpartner
4
Zubehör
9
Product Details
Identifiering
  • Kategori Соединители
  • Serie D-Sub
  • Identifiering Стандарт
  • Element Соединитель
  • Specification Low-profile
  • Kontaktbeskrivning
    Штампованный
    Угловой
Version
  • Förbindningsmetod Соединение методом пайки оплавлением припоя (SMT)
  • Kön Вилка
  • Storlek D-Sub 1
  • Förbindningstyp От материнской к дочерней плате
  • Antal kontakter 9
  • Låsningstyp Крепежный резьбовой фланец 4-40 UNC
  • Leveransomfattning 160 штук на ленте
Tekniska egenskaper
  • Avstånd mellan rader 2,84 mm
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2,76 mm
  • Märkström ‌ 5 A
  • Fritt avstånd ≥ 1 mm
  • Krypavstånd ≥ 1 mm
  • Isoleringsmotstånd > 5 x 109 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 25 mΩ
  • Åtdragningsmoment ≤0,6 Nm Винтовой замок розетки
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C (при пайке волной припоя макс. + 240 °C в течение 30 с)
  • Isättningskraft ≤ 30 N
  • Urtagningskraft
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Prestandanivå 3
  • Matningscykler ≥ 50
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Kretskortstjocklek ≥1,6 mm
  • Installationshöjd ‌ 3,6 mm
  • Hot plugging Нет
  • Fuktkänslighetsnivå (Moisture Sensitivity Level,MSL) 1 согл. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 согл. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    Жидкокристаллический полимер (LCP)
    Кожух: сталь, никелированная
  • Färg (kontaktinsats) Черный
  • Material (kontakter)
    Медный сплав
    Основа: литой под давлением цинк
  • Yta (kontakter) Благородный металл поверх Ni
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • ELV status совместим
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Не содержится
  • REACH BILAGA XIV ämnen Не содержится
  • REACH SVHC ämnen Не содержится
  • California Proposition 65 ämnen Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 2.300 g
  • Ursprungsland Вьетнам
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140069060
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare