Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
System Cables
54
Varenummer: 21 34 740 0571 005
7/8 Cable Assembly
7/8 Cable Assembly

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Panel feed through, With conductors, for front mounting, ‌50 cm
Notes
Compare
Varenummer: 21 34 740 0571 005
7/8 Cable Assembly
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
System Cables
54
produkt detaljer
Identificación
  • Categoría Connectors
  • Serie Conectores circulares 7/8ʺ
  • Elemento Pasamuros
  • Especificaciones
    With conductors
    for front mounting
Versión
  • Tipo Male
  • Blindaje Unshielded
  • Número de contactos 5
  • Numero de contactos de potencia 4
  • Numero de contactos especiales 1x PE contact
  • Especificación de contactos especiales PE contact
  • Tipo de bloqueo Screw locking
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 1 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 18
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Tensión nominal conductor-tierra 230 V
  • Tensión nominal conductor-conductor 400 V
  • Tensión de choque nominal 4.8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
  • Longitud de conductor ‌ 50 cm
Propiedades del material
  • Material (aislante) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Material (contactos) Brass
  • Superficie (contactos) Au over Ni Mating side
  • Material (capota/base) Copper-zinc alloy
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 88,6 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140224636
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

EPLAN Data Portal

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare