Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
2
Cikkszám: 09 55 455 6612 741
37p STR FE PL2_pin_4-40 nut_Reel_140 pcs
37p STR FE PL2_pin_4-40 nut_Reel_140 pcs

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Csatlakozó
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Névleges áramerősség: ‌5 A
Anya
Méret: D-Sub 4
Folyadékkristályos polimer (LCP), Ház: acél, nikkel bevonatú
Fekete
Érintkezők: 37
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 55 455 6612 741
37p STR FE PL2_pin_4-40 nut_Reel_140 pcs
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
2
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás Standard
  • Elem Connector
  • Az érintkező leírása
    Stamped
    Straight
Verzió
  • Lezárási mód Reflow soldering termination (SMT)
  • Fajta Female
  • Méret D-Sub 4
  • Összeköttetés típusa
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Érintkezők száma 37
  • NYÁK rögzítése With board locks
  • Rögzítés típusa Fixing flange with thread 4-40 UNC
  • Csomag tartalma 140 pieces on reel
Műszaki jellemzők
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2.76 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 5 A
  • Légköztávolság ≥ 1 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 1 mm
  • Szigetelés ellenállása > 5 x 109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 25 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 30 s)
  • Benyomási erő ≤ 123 N
  • Kihúzási erő
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Teljesítményszint
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 250
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • NYÁK vastagsága ≥1.6 mm
  • Telepítési magasság ‌ 6.35 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Liquid crystal polymer (LCP)
    Shell: steel, nickel plated
  • Színes (betét) Black
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Noble metal over Ni
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1,950 g
  • Származási ország Vietnam
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140070684
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás