Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 64 322 7210
25 way Straight Male 47 Wout
25 way Straight Male 47 Wout

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: ‌7,5 A
Stift
Baugröße: D-Sub 3
Thermoplastischer Formstoff (PCT), Stahl, oberflächenveredelt
C-Filter 47 pF ±20% @ ≤100 V
Kontakte: 25
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 64 322 7210
25 way Straight Male 47 Wout
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
標識
  • 類別 Connectors
  • 系列 D-Sub
  • 標識 Filter
  • 原件 Connector
  • 插針端子介紹
    Turned
    Straight
版本
  • 接線方式 Wave soldering termination
  • 公母類型 Male
  • 尺寸 D-Sub 3
  • 過濾器 C-filter 47 pF ±20% @ ≤100 V
  • 針數 25
  • 鎖定類型 Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
技術參數
  • 額定電流 ‌ 7.5 A
  • 絕緣阻抗 >109 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 10 mΩ
  • 極限溫度 -20 ... +125 °C
  • 性能等級
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • 插拔次數 ≥ 250
  • Hot plugging No
材料特性
  • 材料(插蕊)
    Thermoplastic resin (PCT)
    Plated steel
  • 材料(插針) Copper alloy
  • 表面(插針) Noble metal over Ni
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 狀態 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 含まず
  • REACH 附件XIV 物質 含まず
  • REACH SVHC 物質 はい
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 號提案物質 はい
  • 加州 65 號提案物質
    ニッケル
規格和認證
  • 規格 DIN 41652
商業數據
  • 包裝尺寸 25
  • 淨重 14 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85322400
  • GTIN 5713140075870
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 05
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen