Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
25
Spare Part
2
Numéro d‘article: 21 03 371 1400
M12 PFT D-coded 4-pole male
M12 PFT D-coded 4-pole male

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Adaptateur pour circuit imprimé
Droit, Pour montage arrière
Raccordement par soudage par refusion (THR)
Intensité nominale: ‌4 A
Contacts: 4
Alliage de cuivre
Au sur Ni Côté accouplement
Codage: Codage D
Polyamide (PA)
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 21 03 371 1400
M12 PFT D-coded 4-pole male
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
25
Pièce détachée
2
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Adaptateur pour circuit imprimé
  • Spécification
    Droit
    Pour montage arrière
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (THR)
  • Genre Mâle
  • Blindage Blindé
  • Nombre de contacts 4
  • Codage Codage D
  • Type de verrouillage Verrouillage à vis
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale 50 V
  • Tension de claquage 2,5 kV
  • Degré de pollution 3
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Catégorie de surtension III
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Résistance d'isolement >108 Ω
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Couple de serrage 2 Nm Ecrou de verrouillage
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Cycles de connexion ≥ 100
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP67 condition de couplage
  • Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polyamide (PA)
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Au sur Ni Côté accouplement
  • Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • PROFINET Oui
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 16 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140138001
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
PCB Multi ECAD DATA