Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
1
Peça de reposição
1
Numéro d‘article: 21 01 140 3023
HARAX PG13.5 4 POLES 1,2,3,PE
HARAX PG13.5 4 POLES 1,2,3,PE

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Traversée de cloison
Avec raccordement à souder, pour montage avant
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
Ce produit n'est plus disponible. Veuillez contacter votre distributeur local.
Numéro d‘article: 21 01 140 3023
HARAX PG13.5 4 POLES 1,2,3,PE
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
1
Ricambio
1
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connectors
  • Série HARAX®
  • Elément Panel feed through
  • Spécification
    With solder termination
    for front mounting
Version
  • Méthode de raccordement HARAX® connection technology
  • Blindage Unshielded
  • Nombre de contacts 3
  • Contact de terre Yes
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 0.75 ... 1.5 mm²
  • Section de fil du conducteur AWG 18 ... AWG 16
  • Diamètre extérieur ≤ 2.8 mm
  • Intensité nominale ‌ 16 A
  • Tension nominale du conducteur de terre 230 V
  • Rated voltage conductor-conductor 400 V
  • Tension de claquage 4 kV
  • Degré de pollution 3
  • Catégorie de surtension III
  • Résistance d'isolement >108 Ω
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Limite de température -25 ... +85 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP67
  • Taille Pg 13.5
  • Diamètre de câble 6 ... 9 mm
  • Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    Polyamid (PA)
    Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
  • Matériau (contacts) Kupferlegierung
  • Surface (contacts) vergoldet
  • Matériau (capot/embase)
    Polyamid (PA)
    Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
  • RoHS konform
  • État ELV konform
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII nicht enthalten
  • Substances REACH ANNEXE XIV nicht enthalten
  • Substances REACH SVHC nicht enthalten
  • Proposition Californie 65 substances ja
  • Proposition Californie 65 substances
    Nickel
    Naphthalin
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 27.2 g
  • Pays d'origine Germany
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140136847
  • eCl@ss 27440103 Connecteur enfichable capteur-actionneur (accessoires, capteurs)
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer