Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
20
Accessories
4
Inserts
69
Frames
2
Numéro d‘article: 19 62 816 0528
CAPOT 16B CEM SORTIE LAT. M40
CAPOT 16B CEM SORTIE LAT. M40

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Capot
Taille: 16 B
Construction haute
Levier double de verrouillage
Sortie latérale
1x M40
Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé
Sans revêtement
Non peint
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Customizer
Numéro d‘article: 19 62 816 0528
CAPOT 16B CEM SORTIE LAT. M40
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Customizer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
20
Accessories
4
Inserts
69
Frames
2
détails du produit
Identificatie
  • Categorie Capots / embases
  • Series van de kappen/behuizingen
    Han® CEM/B
    Han® High Temp
  • Type kap/behuizing Capot
  • Type Construction haute
Versie
  • Grootte 16 B
  • Versie Sortie latérale
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x M40
  • Vergrendelingstype Levier double de verrouillage
  • Toepassingsgebied Capots/Embases pour exigences CEM plus élevées
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C Avec composants à haute température Han® High Temp
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • steekcycli ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
    4
    12
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Alliage d'aluminium moulé
  • Oppervlak (kap/behuizing) Sans revêtement
  • Kleur (kap/behuizing) Non peint
  • RoHS normes
  • ELV-status normes
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Non contenu
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Non contenu
  • REACH SVHC Stoffen Non contenu
  • California Proposition 65 stoffen Oui
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 199,8 g
  • Land van herkomst Allemagne
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140132948
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer