Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Accessories
13
Frames
8
Artikelnummer: 19 40 024 0478
Han 24HPR-enlarged-gg4-SV-M25
Han 24HPR-enlarged-gg4-SV-M25

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Tüllengehäuse
Baugröße: 24 HPR enlarged
Schraubverriegelung
Edelstahl
gerader Kabeleingang
4x M25
Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
pulverbeschichtet
RAL 9005 (tiefschwarz)
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 19 40 024 0478
Han 24HPR-enlarged-gg4-SV-M25
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Accessories
13
Frames
8
Produktdetails
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® HPR enlarged
  • Type of hood/housing Hood
Version
  • Size 24 HPR enlarged
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 4
  • Cable entry 4x M25
  • Locking type Screw locking
  • Field of application Hoods/housings for harsh outdoor environments
  • Details When using Han® Standard inserts of size B or Han-Modular® hinged frames, please order adapter 09400009960 separately.
Technical characteristics
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (locking) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Nickel
    Naphthalene
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 790 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140130104
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Kapitel Han® Gehäuse mit metrischem Gewinde
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen