Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
Tools
3
Numéro d‘article: 17 15 169 1201
har-bus HM Mel., Typ AB 25, AFS 1, Tube
har-bus HM Mel., Typ AB 25, AFS 1, Tube

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur mâle
Raccordement à insertion en force
Intensité nominale: ‌1 A
Contacts: 169
Droit
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni Côté accouplement, Ni Côté raccordement
Classe de performance: 1
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
Beige
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 17 15 169 1201
har-bus HM Mel., Typ AB 25, AFS 1, Tube
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Steckpartner
1
Werkzeuge
3
détails du produit
Identification
  • Category Connecteurs
  • Series har-bus® HM
  • Identification Type AB25
  • Element Connecteur mâle
  • Description of the contact Droit
Version
  • Termination method Raccordement à insertion en force
  • Connection type Carte mère à carte fille
  • Number of contacts 169
  • Contact configuration C / A / A / A / A / A / C
  • Pack contents Tube
Technical characteristics
  • Contact rows 7
  • Contact spacing (termination side) 2 mm
  • Contact spacing (mating side) 2 mm
  • Rated current ‌ 1 A
  • Data rate ≤ 2.500 Mbit/s
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 126,75 N
  • Withdrawal force ≥ 25,35 N
  • Performance level 1
  • Test voltage Ur.m.s. 0,75 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1,4 mm
Material properties
  • Material (insert) Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
  • Colour (insert) Beige
  • Material (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Métal noble sur Ni Côté accouplement
    Ni Côté raccordement
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • ELV status normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Non contenu
  • California Proposition 65 substances Oui
  • California Proposition 65 substances Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 14,429 g
  • Country of origin Allemagne
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140121812
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer