Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Steckpartner
1
Werkzeuge
3
Zubehör
4
Numéro d‘article: 17 04 154 1601
HM MALE DROIT, 154cts, module B22, CL1
HM MALE DROIT, 154cts, module B22, CL1

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur mâle
Raccordement à insertion en force
Intensité nominale: ‌1 A
Contacts: 154
Droit
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni Côté accouplement, Ni Côté raccordement
Classe de performance: 1
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
Beige
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
Numéro d‘article: 17 04 154 1601
HM MALE DROIT, 154cts, module B22, CL1
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
Tools
3
Accessories
4
détails du produit
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe har-bus® HM
  • Bezeichnung Bauform B22
  • Komponente Messerleiste
  • Kontaktbeschreibung gerade
Ausführung
  • Anschlussart Einpressanschluss
  • Art der Verbindung Motherboard to daughtercard
  • Kontaktanzahl 154
  • Kontaktbestückung T / S / S / S / S / S / T
  • Lieferumfang Kunststoffröhre
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 7
  • Raster, anschlussseitig 2 mm
  • Raster, steckseitig 2 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 1 A
  • Datenrate ≤ 2.500 Mbit/s
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 115,5 N
  • Ziehkraft ≥ 23,1 N
  • Anforderungsstufe 1
  • Prüfspannung Ueff 0,75 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Leiterplattenstärke ≥1,4 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Farbe Einsatz Beige
  • Werkstoff Kontakte Copper alloy
  • Kontaktoberfläche
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 11
  • Nettogewicht 15 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140120846
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer