Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
Tools
3
Accessories
10
Numéro d‘article: 17 01 154 1204
HM MALE DROIT, 154cts, module A, CL1
HM MALE DROIT, 154cts,  module A, CL1

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur mâle
Raccordement à insertion en force
Intensité nominale: ‌1 A
Contacts: 154
Droit
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni Côté accouplement, Ni Côté raccordement
Classe de performance: 1
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
Beige
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 17 01 154 1204
HM MALE DROIT, 154cts, module A, CL1
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
Tools
3
Accessories
10
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série har-bus® HM
  • Identification Type A
  • Elément Connecteur mâle
  • Description du contact Droit
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à insertion en force
  • Type de connexion Carte mère à carte fille
  • Nombre de contacts 154
  • Configuration de contact C / B / AB / BC / ABC / B / C
  • Applications CompactPCI Hot swap Position P1
  • Contenu du kit Tube
Données techniques
  • Rangées de contacts 7
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2 mm
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement) 2 mm
  • Intensité nominale ‌ 1 A
  • Taux de transmission de données ≤ 2.500 Mbit/s
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 115,5 N
  • Force d'arrachement ≥ 23,1 N
  • Classe de performance 1
  • Tension d’essai Ur.m.s. 0,75 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Épaisseur du circuit imprimé ≥1,4 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
  • Couleur (d'insert) Beige
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Métal noble sur Ni Côté accouplement
    Ni Côté raccordement
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 13,043 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140120013
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
PCB Multi ECAD DATA
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer