Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Tools
2
Numéro d‘article: 16 31 034 1201 000
ATCA Power Female Backpl.Conn., 34 pins
ATCA Power Female Backpl.Conn., 34 pins

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur femelle
Raccordement à insertion en force
Intensité nominale: ‌16 A
Contacts: 34
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement
Résine thermoplastique (PBT)
Beige
Notes
Comparer
Ce produit n'est plus disponible. Veuillez contacter votre distributeur local.
Numéro d‘article: 16 31 034 1201 000
ATCA Power Female Backpl.Conn., 34 pins
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Tools
2
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série Power
  • Elément Connecteur femelle
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à insertion en force
  • Type de connexion Carte mère à carte fille
  • Nombre de contacts 34
  • Nombre de contacts de signal 26
  • Nombre de contacts de puissance 8
  • Applications pour AdvancedTCA®
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 16 A
  • Distance d'isolement
    ‌0,7 mm entre 2 rangées (contacts 15-16)
    ‌2,5 mm entre 2 rangées (contacts 17-24)
    ‌5,5 mm entre 2 rangées (contacts 25-26)
    ‌1,4 mm entre 2 rangées (contacts 27-34)
    ‌3 mm entre 2 contacts dans une rangée (contacts 13-16 à 17-20)
    ‌1 mm entre 2 contacts dans une rangée (contacts 21-24 à 25-26)
    ‌2 mm entre 2 contacts dans une rangée (contacts 25-26 à 27-29)
  • Ligne de fuite
    ‌0,7 mm entre 2 rangées (contacts 15-16)
    ‌2,5 mm entre 2 rangées (contacts 17-24)
    ‌5,5 mm entre 2 rangées (contacts 25-26)
    ‌1,4 mm entre 2 rangées (contacts 27-34)
    ‌3 mm entre 2 contacts dans une rangée (contacts 13-16 à 17-20)
    ‌1 mm entre 2 contacts dans une rangée (contacts 21-24 à 25-26)
    ‌2 mm entre 2 contacts dans une rangée (contacts 25-26 à 27-29)
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Résistance de contact ≤ 2,2 mΩ
  • Résistance de contact ≤8,8 mΩ Contacts de signal
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 67 N
  • Force d'arrachement ≤ 67 N
  • Cycles de connexion ≥ 250
  • Tension d’essai Ur.m.s.
    1 kV Contacts 1-16
    2 kV Contacts 17-34
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Résine thermoplastique (PBT)
  • Couleur (d'insert) Beige
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Métal noble sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Trioxyde d'antimoine
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 28,05 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140119550
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
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
Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 12
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer