Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
4
Numéro d‘article: 09 67 515 9658
DSUB IP67 15cts COUDE
DSUB IP67 15cts COUDE

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur
Avec cadre de fixation arrière
Raccordement par soudage à la vague
Intensité nominale: ‌5 A
Mâle
Taille: D-Sub 2
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre, Corps : laiton, étamé
Rouge
Contacts: 15 Avec contact de terre
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 67 515 9658
DSUB IP67 15cts COUDE
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
4
détails du produit
Bezeichnung
  • Kategorie Connecteurs
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung IP67
  • Komponente Steckverbinder
  • Beschreibung Avec cadre de fixation arrière
  • Kontaktbeschreibung
    gedreht
    gewinkelt
Ausführung
  • Anschlussart Raccordement par soudage à la vague
  • Geschlecht Mâle
  • Baugröße D-Sub 2
  • Kontaktanzahl 15
  • weitere Kontakte Avec contact de terre
  • Leiterplattenbefestigung Avec harpons de masse
  • Verriegelungsart Bride de fixation filetée M3
Technische Kennwerte
  • Reihenabstand 2,54 mm
  • Raster, anschlussseitig 2,74 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 5 A
  • Luftstrecke ≥ 1 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1 mm
  • Isolationswiderstand > 5 x 109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 25 mΩ
  • Anzugsdrehmoment 0,4 ... ‌0,6 Nm Verrouillage à vis femelle
  • Grenztemperatur -25 ... +70 °C
  • Anforderungsstufe
    NM 30 (S4)
    1
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP67
  • Prüfspannung Ueff 1,2 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Leiterplattenstärke ‌1,6 mm
  • Einbauhöhe ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Non
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
    Corps : laiton, étamé
  • Farbe Einsatz Rouge
  • Werkstoff Kontakte Alliage de cuivre
  • Kontaktoberfläche Métal noble sur Ni
  • Schichtdicke ≥ 0,76 µm
  • Schichtdicke ≥ 30 µinch
  • Werkstoff Dichtung Silicone
  • Farbe Dichtung Rouge
  • Werkstoff Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • RoHS-Ausnahmen 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • ELV Status conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Non contenu
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Non contenu
  • REACH SVHC Stoffe Oui
  • REACH SVHC Stoffe Plomb
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe Oui
  • California Proposition 65 Stoffe
    Plomb
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 50
  • Nettogewicht 18,24 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140094475
  • eCl@ss 27440214 D-Sub-Kupplung
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer