Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
3
Zubehör
5
Artikelnummer: 09 67 025 5654
DSUB SV MA TSDP STR 25P AU3
DSUB SV MA TSDP STR 25P AU3

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: ‌7,5 A
Stift
Baugröße: D-Sub 3
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, verzinnt
weiß
Kontakte: 25
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Artikelnummer: 09 67 025 5654
DSUB SV MA TSDP STR 25P AU3
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
3
Zubehör
5
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Standard
  • Komponente Steckverbinder
  • Kontaktbeschreibung
    gedreht
    gerade
Ausführung
  • Anschlussart Wellenlötanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Baugröße D-Sub 3
  • Art der Verbindung
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Kontaktanzahl 25
  • Länge der Pins 5,8 mm
  • Leiterplattenbefestigung ohne Rastclips
  • Verriegelungsart Flansch mit Durchgangsloch Ø 3,1 mm
Technische Kennwerte
  • Reihenabstand 2,84 mm
  • Raster, anschlussseitig 2,76 mm
  • Flanschhöhe 6,5 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 7,5 A
  • Luftstrecke ≥ 1 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1 mm
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 83 N
  • Ziehkraft
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Anforderungsstufe 3
  • Steckzyklen ≥ 50
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Leiterplattenstärke ≤1,6 mm
  • Einbauhöhe ‌ 5,4 mm
  • Hot plugging nein
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP)
    Shell: Stahl, verzinnt
  • Farbe Einsatz weiß
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche Edelmetall über Ni
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 25
  • Nettogewicht 14,5 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140092075
  • eCl@ss 27440214 D-Sub-Kupplung
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 05
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen