Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
4
Accessories
9
Artikelnummer: 09 66 363 6812
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 25P AU2
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 25P AU2

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: ‌7,5 A
Stift
Baugröße: D-Sub 3
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, oberflächenveredelt
schwarz
Kontakte: 25 mit Massekontakt
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Artikelnummer: 09 66 363 6812
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 25P AU2
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
4
Accessories
9
Produktdetails
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série D-Sub
  • Identification Standard
  • Elément Connecteur
  • Description du contact
    Décolleté
    coudé
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par soudage à la vague
  • Genre Mâle
  • Taille D-Sub 3
  • Type de connexion Carte mère à carte fille
  • Nombre de contacts 25
  • davantage de contacts Avec contact de terre
  • Longueur du raccordement 3 mm
  • Fixation pour circuit imprimé Avec harpons de masse
  • Type de verrouillage Bride de fixation filetée 4-40 UNC
Données techniques
  • Distance entre rangées 2,84 mm
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,76 mm
  • Intensité nominale ‌ 7,5 A
  • Distance d'isolement ≥ 1 mm
  • Ligne de fuite ≥ 1 mm
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Couple de serrage ≤0,6 Nm Verrouillage à vis femelle
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 83 N
  • Force d'arrachement
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Classe de performance
    2
    selon CECC 75301-802
  • Cycles de connexion ≥ 250
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Épaisseur du circuit imprimé ≥1,6 mm
  • Hauteur d'assemblage ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Non
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP)
    Corps : acier plaqué
  • Couleur (d'insert) Noir
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Métal noble sur Ni
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 14,05 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140084605
  • eCl@ss 27440214 Coupleur D-Sub
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen