Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
3
Accessories
8
Numéro d‘article: 09 66 352 7615
DSUB SV FE SSDPANG36-254 25P PL3GCM3
DSUB FEM COUDE 25CTS CL3

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur
Low-profile
Raccordement par soudage à la vague
Intensité nominale: ‌6.5 A
Femelle
Taille: D-Sub 3
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP), Corps : acier plaqué
Noir
Contacts: 25 Avec contact de terre
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
Numéro d‘article: 09 66 352 7615
DSUB SV FE SSDPANG36-254 25P PL3GCM3
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
3
Accessories
8
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série D-Sub
  • Identification Standard
  • Elément Connecteur
  • Spécification Low-profile
  • Description du contact
    Estampé
    coudé
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par soudage à la vague
  • Genre Femelle
  • Taille D-Sub 3
  • Type de connexion Carte mère à carte fille
  • Nombre de contacts 25
  • davantage de contacts Avec contact de terre
  • Longueur du raccordement 2,9 mm
  • Fixation pour circuit imprimé Avec harpons de masse
  • Type de verrouillage Bride de fixation filetée M3
Données techniques
  • Distance entre rangées 2,54 mm
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,76 mm
  • Intensité nominale ‌ 6,5 A
  • Distance d'isolement ≥ 1 mm
  • Ligne de fuite ≥ 1 mm
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Couple de serrage ≤0,6 Nm Verrouillage à vis femelle
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 83 N
  • Force d'arrachement
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Classe de performance 3
  • Cycles de connexion ≥ 50
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Épaisseur du circuit imprimé ≥1,6 mm
  • Hauteur d'assemblage ‌ 3,6 mm
  • Hot plugging Non
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP)
    Corps : acier plaqué
  • Couleur (d'insert) Noir
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Métal noble sur Ni
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Trioxyde d'antimoine
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 13,15 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140084124
  • eCl@ss 27440214 Coupleur D-Sub
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer