Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
4
Accessories
8
Artikelnummer: 09 66 322 7801
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 25P AU3
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 25P AU3

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: ‌7,5 A
Stift
Baugröße: D-Sub 3
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, oberflächenveredelt
schwarz
Kontakte: 25
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Dieser Artikel ist nicht mehr bestellbar.  Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner.
Artikelnummer: 09 66 322 7801
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 25P AU3
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
4
Zubehör
8
Produktdetails
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Turned
    Angled
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Gender Male
  • Size D-Sub 3
  • Connection type Motherboard to daughtercard
  • Number of contacts 25
  • Termination length 3 mm
  • Locking type Fixing flange with thread M3
Technical characteristics
  • Distance between rows 2.54 mm
  • Contact spacing (termination side) 2.76 mm
  • Rated current ‌ 7.5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 83 N
  • Withdrawal force
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • Performance level 3
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1.6 mm
  • Installation height ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 11.88 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140220560
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen