Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Steckpartner
4
Zubehör
7
Codice prodotto: 09 65 129 6701
DSUB SV MA SSDP STR29 09P PL2 NUT M3HT
DSUB SV MA SSDP STR29 09P PL2 NUT M3HT

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Corpo connettore
Terminali per saldatura ad onda (THR)
Corrente d'esercizio: ‌6.5 A
Maschio
Taglia: D-Sub 1
Resina termoplastica rinforzata in fibra di vetro (PCT), Custodia: acciaio nichelato
Grigio
Contatti: 9
Lega di rame
Metallo nobile su Ni
Note
Confronta
Questo prodotto non è più ordinabile. Contatta il tuo referente HARTING locale.
Codice prodotto: 09 65 129 6701
DSUB SV MA SSDP STR29 09P PL2 NUT M3HT
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Steckpartner
4
Zubehör
7
Dettagli del prodotto
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Standard
  • Komponente Steckverbinder
  • Kontaktbeschreibung
    gestanzt
    gerade
Ausführung
  • Anschlussart Reflowlötanschluss (THR)
  • Geschlecht Stift
  • Baugröße D-Sub 1
  • Art der Verbindung
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Kontaktanzahl 9
  • Länge der Pins 2,9 mm
  • Verriegelungsart Flansch mit Gewinde M3
Technische Kennwerte
  • Reihenabstand 2,84 mm
  • Raster, anschlussseitig 2,74 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 6,5 A
  • Luftstrecke ≥ 1 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1 mm
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Anzugsdrehmoment ≤0,6 Nm Schraubbolzen
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C (beim Reflowlöten max. +240 °C für 15 s)
  • Steckkraft ≤ 30 N
  • Ziehkraft
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Anforderungsstufe
    2
    nach CECC 75301-802
  • Steckzyklen ≥ 250
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe II (400 ≤ CTI < 600)
  • Leiterplattenstärke ≥1,6 mm
  • Einbauhöhe ‌ 6,2 mm
  • Hot plugging nein
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Resina termoplastica rinforzata in fibra di vetro (PCT)
    Custodia: acciaio nichelato
  • Farbe Einsatz Grigio
  • Werkstoff Kontakte Lega di rame
  • Kontaktoberfläche Metallo nobile su Ni
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • ELV Status Conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Non incluso
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Non incluso
  • REACH SVHC Stoffe Non incluso
  • California Proposition 65 Stoffe Si
  • California Proposition 65 Stoffe
    Piombo
    Nichel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen DIN 41652
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 6,93 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140076884
  • eCl@ss 27440214 D-Sub-Kupplung
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta