Verriegelungsart
Flansch mit montiertem Schraubbolzen M3
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
7,5 A
Isolationswiderstand
>109 Ω
Durchgangswiderstand
≤ 10 mΩ
Anzugsdrehmoment
≤0,4 Nm Verriegelungsschraube
Grenztemperatur
-20 ... +125 °C
Anforderungsstufe
2
nach CECC 75301-802
Steckzyklen
≥ 250
Hot plugging
Non
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Résine thermoplastique (PCT)
Acier plaqué
Werkstoff Kontakte
Alliage de cuivre
Kontaktoberfläche
Métal noble sur Ni
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
conformité avec exemption
RoHS-Ausnahmen
6 a) / 6 a)-I: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids et dans les composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,2 % de plomb en poids
6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
ELV Status
conformité avec exemption
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
Non contenu
REACH ANNEX XIV Stoffe
Non contenu
REACH SVHC Stoffe
Oui
REACH SVHC Stoffe
Plomb
ECHA SCIP Nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1