Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 64 222 7240
15 way Straight Male 3,9k Wout
15 way Straight Male 3,9k  Wout

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Corpo connettore
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: ‌7.5 A
Maschio
Taglia: D-Sub 2
Resina termoplastica (PCT), Acciaio trattato
Filtro C 3900 pF ±20% @ ≤100 V
Contatti: 15
Lega di rame
Metallo nobile su Ni
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 64 222 7240
15 way Straight Male 3,9k Wout
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie D-Sub
  • Identificazione Filtro
  • Elemento Corpo connettore
  • Descrizione del contatto
    Tornito
    Diritto
Versione
  • Collegamento Terminali per saldatura ad onda
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Mâle
  • Taglia D-Sub 2
  • Filtro Filtre C 3900 pF ±20% @ ≤100 V
  • Numero di poli 15
  • Tipi di aggancio Flangia di fissaggio con fori passanti Ø 3,1 mm
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 7,5 A
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura massima -20 ... +125 °C
  • Classe di lavoro
    2
    selon CECC 75301-802
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 250
  • Hot plugging Non
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Résine thermoplastique (PCT)
    Acier plaqué
  • Materiale (contatti) Alliage de cuivre
  • Finitura superficiale (contatti) Métal noble sur Ni
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • esenzioni RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • Stato ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non contenu
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non contenu
  • Sostanze REACH SVHC Oui
  • Sostanze REACH SVHC Plomb
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Oui
  • California Proposition 65 substances
    Plomb
    Nickel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche DIN 41652
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 50
  • Peso netto 11 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140075276
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta