Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 64 222 7210
15 way Straight Male 47 Wout
15 way Straight Male 47 Wout

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Corpo connettore
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: ‌7.5 A
Maschio
Taglia: D-Sub 2
Resina termoplastica (PCT), Acciaio trattato
Filtro C 47 pF ±20% @ ≤100 V
Contatti: 15
Lega di rame
Metallo nobile su Ni
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 64 222 7210
15 way Straight Male 47 Wout
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Filter
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Turned
    Straight
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Gender Male
  • Size D-Sub 2
  • Filter C-filter 47 pF ±20% @ ≤100 V
  • Number of contacts 15
  • Locking type Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 7,5 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Limiting temperature -20 ... +125 °C
  • Performance level
    2
    selon CECC 75301-802
  • Mating cycles ≥ 250
  • Hot plugging Non
Material properties
  • Material (insert)
    Résine thermoplastique (PCT)
    Acier plaqué
  • Material (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Métal noble sur Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • RoHS exemptions 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • ELV status conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Oui
  • REACH SVHC substances Plomb
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Oui
  • California Proposition 65 substances
    Plomb
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
Commercial data
  • Packaging size 25
  • Net weight 12 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140075214
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta