Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
Accessories
7
Numéro d‘article: 09 56 552 5612
DSUB HD FEM coudée 78cts S4
DSUB HD FEM coudée 78cts S4

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur
Raccordement par soudage à la vague
Intensité nominale: ‌2 A
Femelle
Taille: D-Sub 5
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP), Corps : acier, nickelé
Noir
Contacts: 78
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 56 552 5612
DSUB HD FEM coudée 78cts S4
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
Accessories
7
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série D-Sub
  • Identification High Density
  • Elément Connecteur
  • Description du contact
    Estampé
    coudé
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par soudage à la vague
  • Genre Femelle
  • Taille D-Sub 5
  • Nombre de contacts 78
  • Fixation pour circuit imprimé Avec harpons de masse
  • Type de verrouillage Bride de fixation filetée 4-40 UNC
Données techniques
  • Distance entre rangées 1,98 mm
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,41 mm
  • Intensité nominale ‌ 2 A
  • Distance d'isolement ≥ 1 mm
  • Ligne de fuite ≥ 1 mm
  • Résistance d'isolement > 5 x 109 Ω
  • Résistance de contact < 25 mΩ
  • Couple de serrage ≤0,6 Nm Verrouillage à vis femelle
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Classe de performance
    NM 30 (S4)
    1
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Épaisseur du circuit imprimé ‌1,6 mm
  • Hauteur d'assemblage ‌ 7,6 mm
  • Hot plugging Non
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP)
    Corps : acier, nickelé
  • Couleur (d'insert) Noir
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Métal noble sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • Épaisseur de la couche ≥ 0,76 µm
  • Épaisseur de la couche ≥ 30 µinch
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications DIN 41652
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 50
  • Poids net 27,96 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140072343
  • eCl@ss 27440214 Coupleur D-Sub
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer