Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Accessories
2
Artikelnummer: 09 55 415 6612 741
37p STR FE PL2_4-40 nut_Reel_140 pcs
37p STR FE PL2_4-40 nut_Reel_140 pcs

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Connector
Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: ‌5 A
Female
Size: D-Sub 4
Liquid crystal polymer (LCP), Shell: steel, nickel plated
Black
Contacts: 37
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 09 55 415 6612 741
37p STR FE PL2_4-40 nut_Reel_140 pcs
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Accessories
2
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Standard
  • Komponente Steckverbinder
  • Kontaktbeschreibung
    gestanzt
    gerade
Ausführung
  • Anschlussart Reflowlötanschluss (SMT)
  • Geschlecht Buchse
  • Baugröße D-Sub 4
  • Art der Verbindung
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Kontaktanzahl 37
  • Verriegelungsart Flansch mit Gewinde 4-40 UNC
  • Lieferumfang 140 Stück auf Rolle
Technische Kennwerte
  • Raster, anschlussseitig 2,76 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 5 A
  • Luftstrecke ≥ 1 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1 mm
  • Isolationswiderstand > 5 x 109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 25 mΩ
  • Anzugsdrehmoment ≤0,6 Nm Schraubbolzen
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C (beim Reflowlöten max. +240 °C für 30 s)
  • Steckkraft ≤ 123 N
  • Ziehkraft
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Anforderungsstufe
    2
    nach CECC 75301-802
  • Steckzyklen ≥ 250
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Leiterplattenstärke ≥1,6 mm
  • Einbauhöhe ‌ 6,35 mm
  • Hot plugging nein
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Liquid-crystal polymer (LCP)
    Shell: Stahl, vernickelt
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche Edelmetall über Ni
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 2.555 g
  • Ursprungsland Vietnam
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140070448
  • eCl@ss 27440214 D-Sub-Kupplung
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen