Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 55 356 7622 741
25p ANG STD F PL3_4-40 SL_Reel_140 pcs
25p ANG STD F PL3_4-40 SL_Reel_140 pcs

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connector
Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: ‌5 A
Female
Size: D-Sub 3
Liquid crystal polymer (LCP), Shell: steel, nickel plated
Black
Contacts: 25
Copper alloy, Ground: Zinc die-cast
Noble metal over Ni
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 55 356 7622 741
25p ANG STD F PL3_4-40 SL_Reel_140 pcs
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
  • Catégorie Connectors
  • Série D-Sub
  • Identification Standard
  • Elément Connector
  • Description du contact
    Stamped
    Angled
Version
  • Méthode de raccordement Reflow soldering termination (SMT)
  • Genre Female
  • Taille D-Sub 3
  • Type de connexion Motherboard to daughtercard
  • Nombre de contacts 25
  • Type de verrouillage Fixing flange with fitted screw lock 4-40 UNC
  • Contenu du kit 140 pieces on reel
Technical characteristics
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2.76 mm
  • Intensité nominale ‌ 5 A
  • Distance d'isolement ≥ 1 mm
  • Ligne de fuite ≥ 1 mm
  • Résistance d'isolement > 5 x 109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 25 mΩ
  • Couple de serrage ≤0.4 Nm Locking screw
  • Limite de température -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 30 s)
  • Force d'insertion ≤ 83 N
  • Force d'arrachement
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • Classe de performance 3
  • Cycles de connexion ≥ 50
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Épaisseur du circuit imprimé ≥1.6 mm
  • Hauteur d'assemblage ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Material properties
  • Material (insert)
    Liquid crystal polymer (LCP)
    Shell: steel, nickel plated
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts)
    Copper alloy
    Ground: Zinc die-cast
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 23 g
  • Pays d'origine Vietnam
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140070189
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Donnée Ingénierie
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
Télécharger

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer