Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 55 269 7822 741
15p STR MA PL3_pin_4-40 SL_Reel_140 pcs
15p STR MA PL3_pin_4-40  SL_Reel_140 pcs

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Reflowlötanschluss (SMT)
Bemessungsstrom: ‌5 A
Stift
Baugröße: D-Sub 2
Liquid-crystal polymer (LCP), Shell: Stahl, vernickelt
schwarz
Kontakte: 15
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 55 269 7822 741
15p STR MA PL3_pin_4-40 SL_Reel_140 pcs
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Stamped
    Straight
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (SMT)
  • Gender Male
  • Size D-Sub 2
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Number of contacts 15
  • PCB fixing With board locks
  • Locking type Fixing flange with fitted screw lock 4-40 UNC
  • Pack contents 140 pieces on reel
Technical characteristics
  • Contact spacing (termination side) 2.74 mm
  • Rated current ‌ 5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Contact resistance ≤ 25 mΩ
  • Tightening torque ≤0,4 Nm Śruba blokująca
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C (w czasie lutowania rozpływowego maks. +240 °C dla 30 s)
  • Insertion force ≤ 50 N
  • Withdrawal force
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Performance level 3
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1.6 mm
  • Installation height ‌ 6,35 mm
  • Hot plugging Nie
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 zgodnie z ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 zgodnie z ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Material properties
  • Material (insert)
    Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
    Muszla: mosiądz, niklowany
  • Colour (insert) Czarny
  • Material (contacts) Stop miedzi
  • Surface (contacts) Metal szlachetny na Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Niezawarte
  • California Proposition 65 substances Niezawarte
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,590.2 g
  • Country of origin Vietnam
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140069725
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 05
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen