Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
34
Tools
2
Accessories
4
Artikelnummer: 09 35 225 0401
Han PP RJ45 10G metal plug set
Han PP RJ45 10G metal plug set

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Steckverbinder-Sets AIDA-konform
IDC-Schneidklemmanschluss
Bemessungsstrom: ‌1,75 A
Kontakte: 8
Au über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
PushPull
Werkstoff: Zink-Druckguss
vernickelt
Schutzart: IP65, IP67
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 35 225 0401
Han PP RJ45 10G metal plug set
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
34
Tools
2
Accessories
4
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe Han® PushPull (V14)
  • Bezeichnung RJ45
  • Komponente Steckverbinder-Sets
  • Beschreibung AIDA-konform
  • Merkmale
    intuitive Verriegelung
    werkzeuglos konfektionierbar
    Geeignet für alle PoE-Versionen
Ausführung
  • Anschlussart
    IDC-Schneidklemmanschluss
    Schneidklemmanschluss
  • Schirmung voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
  • Kontaktanzahl 8
  • Verriegelungsart PushPull
  • Lieferumfang inkl. Gehäuse und Stifteinsatz
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt
    0,1 ... 0,32 mm² flexibel
    0,1 ... 0,32 mm² starr
  • Leiterquerschnitt [AWG]
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 flexibel
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 starr
  • Aderaußendurchmesser ≤ 1,6 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 1,75 A
  • Bemessungsspannung
    ‌ 50 V
    50 V
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6 Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur -40 ... +70 °C
  • Steckzyklen ≥ 750
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Kabeldurchmesser 4 ... 11 mm
  • Vibrationsbeständigkeit
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/Achse
    7,9 m/s² nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
  • Schockbeständigkeit 5 g / 30 ms, 5 Stöße / Achse und Richtung nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
Materialeigenschaften
  • Kontaktoberfläche
    Au über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
  • Oberfläche Gehäuse vernickelt
  • Werkstoff O-Ring NBR
  • Werkstoff Kabeldichtung TPE
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Non contenu
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Non contenu
  • REACH SVHC Stoffe Oui
  • REACH SVHC Stoffe
    Blei
    2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Antimontrioxid
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)
    IEC 60603-7 Face d'accouplement
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Zulassungen DNV GL
  • PROFINET Oui
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 10 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140054035
  • eCl@ss 27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen