Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
9
Accessories
4
Numéro d‘article: 09 19 506 6914
SEK-19 SV HT MA STD STR29 RKZ 06P PL2
SEK-19 SV HT MA STD STR29 RKZ 06P PL2

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur mâle
Raccordement par soudage par refusion (THR)
Intensité nominale: ‌1 A
Contacts: 6
Droit
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement
Classe de performance: 2, selon IEC 60603-13
Résine thermoplastique (PCT)
Beige
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 09 19 506 6914
SEK-19 SV HT MA STD STR29 RKZ 06P PL2
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
9
Accessories
4
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connectors
  • Série SEK Standard
  • Elément Male connector
  • Description du contact Straight
Version
  • Méthode de raccordement Reflow soldering termination (THR)
  • Type de connexion PCB to cable
  • Nombre de contacts 6
  • Longueur du raccordement 2.9 mm
  • Type de verrouillage With short levers
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2.54 mm
  • Intensité nominale ‌ 1 A
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 60 s)
  • Insertion force ≤ 12 N
  • Withdrawal force ≤ 12 N
  • Performance level
    2
    acc. to IEC 60603-13
  • Mating cycles ≥ 250
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group II (400 ≤ CTI < 600)
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin (PCT)
  • Colour (insert) Beige
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 5.61 g
  • Pays d'origine Romania
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140213166
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
Donnée Ingénierie
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
Télécharger

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer