Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
18
Accessories
6
Part number: 09 18 540 6927
SEK-18 SV MA STD STRWW 40P PL2
SEK-18 SV MA STD STRWW 40P PL2

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Male connector
Wrap termination
Rated current: ‌1 A
Contacts: 40
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-13
Thermoplastic resin (PBT)
Grey
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 18 540 6927
SEK-18 SV MA STD STRWW 40P PL2
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
18
Accessories
6
Product Details
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série SEK Standard
  • Elément Connecteur mâle
  • Description du contact Droit
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à wrapper
  • Type de connexion Carte de circuit imprimé sur câble
  • Nombre de contacts 40
  • Longueur du raccordement 15 mm
Données techniques
  • Dimensions de borne pour connexion enroulée d'un conducteur 0.6 x 0.6 mm
  • Rangées de contacts 2
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2.54 mm
  • Intensité nominale ‌ 1 A
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 80 N
  • Force d'arrachement ≤ 80 N
  • Classe de performance
    2
    acc. to IEC 60603-13
  • Cycles de connexion ≥ 250
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Thermoplastic resin (PBT)
  • Couleur (d'insert) Grey
  • Matériau (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classification chemins de fer F3/I3
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 50
  • Poids net 10,3 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140033399
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare