Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
18
Accessories
4
Codice prodotto: 09 18 534 7324
SEK-18 SV MA LP STR29 34P PL3
SEK-18 SV MA LP STR29 34P PL3

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore maschio
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: ‌1 A
Contatti: 34
Diritto
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 3, secondo (IEC 60603-13)
Resina termoplastica (PBT)
Grigio
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
Codice prodotto: 09 18 534 7324
SEK-18 SV MA LP STR29 34P PL3
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
18
Accessories
4
Dettagli del prodotto
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe SEK Low-profile
  • Komponente Messerleiste
  • Kontaktbeschreibung gerade
Ausführung
  • Anschlussart Wellenlötanschluss
  • Art der Verbindung
    Leiterplatte zu Kabel
    Leiterplatte zu Leiterplatte
  • Kontaktanzahl 34
  • Länge der Pins 2,9 mm
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 2
  • Raster, anschlussseitig 2,54 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 1 A
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 102 N
  • Ziehkraft ≤ 102 N
  • Anforderungsstufe
    3
    nach IEC 60603-13
  • Steckzyklen ≥ 50
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Thermoplastischer Formstoff (PBT)
  • Farbe Einsatz grau
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Bahnklassifizierung F3/I3
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 4,12 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140032576
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta