Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
8
Accessories
4
Numéro d‘article: 09 18 520 5913
SEK-18 SV MA STD ANG29 RKZ 20P PLS4
SEK-18 SV MA STD ANG29 RKZ 20P PLS4

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Male connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌1 A
Contacts: 20
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: NM 30 (S4)
Thermoplastic resin (PBT)
Grey
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
NOUVEAU
Outil derating
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 09 18 520 5913
SEK-18 SV MA STD ANG29 RKZ 20P PLS4
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
NOUVEAU
Outil derating
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
8
Accessories
4
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connectors
  • Série SEK Standard
  • Elément Connecteur mâle
  • Description du contact Angled
Version
  • Méthode de raccordement Wave soldering termination
  • Type de connexion PCB to cable
  • Nombre de contacts 20
  • Longueur du raccordement 2.9 mm
  • Type de verrouillage With short levers
Données techniques
  • Rangées de contacts 2
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2.54 mm
  • Intensité nominale ‌ 1 A
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 40 N
  • Force d'arrachement ≤ 40 N
  • Classe de performance NM 30 (S4)
  • Cycles de connexion ≥ 250
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Thermoplastic resin (PBT)
  • Couleur (d'insert) Grey
  • Matériau (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Épaisseur de la couche ≥ 0.76 µm
  • Épaisseur de la couche ≥ 30 µinch
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classification chemins de fer F3/I3
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 6,28 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140029644
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
PCB Multi ECAD DATA