Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
17
Accessories
4
Numéro d‘article: 09 18 516 5322
HE10 MALE DROIT 16cts, 4,5mm CL1
HE10 MALE DROIT 16cts, 4,5mm CL1

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur mâle
Raccordement par soudage à la vague
Intensité nominale: ‌1 A
Contacts: 16
Droit
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement
Classe de performance: NM 30 (S4)
Résine thermoplastique (PBT)
Gris
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
NOUVEAU
Outil derating
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 09 18 516 5322
HE10 MALE DROIT 16cts, 4,5mm CL1
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
NOUVEAU
Outil derating
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
17
Accessories
4
détails du produit
Identification
  • Category Connectors
  • Series SEK Low-profile
  • Element Male connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Connection type
    PCB to cable
    PCB to PCB
  • Number of contacts 16
  • Termination length 4.5 mm
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Rated current ‌ 1 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 32 N
  • Withdrawal force ≤ 32 N
  • Performance level NM 30 (S4)
  • Mating cycles ≥ 250
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin (PBT)
  • Colour (insert) Grey
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Layer thickness ≥ 0.76 µm
  • Layer thickness ≥ 30 µinch
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F3/I3
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 3.32 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140028562
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer