Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Steckpartner
9
Zubehör
4
Numéro d‘article: 09 18 514 7911
SEK-18 SV MA STD ANG45 RKZ 14P PL3
SEK-18 SV MA STD ANG45 RKZ 14P PL3

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur mâle
Raccordement par soudage à la vague
Intensité nominale: ‌1 A
Contacts: 14
coudé
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement
Classe de performance: 3, selon IEC 60603-13
Résine thermoplastique (PBT)
Gris
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
NOUVEAU
Outil derating
Numéro d‘article: 09 18 514 7911
SEK-18 SV MA STD ANG45 RKZ 14P PL3
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
NOUVEAU
Outil derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Steckpartner
9
Zubehör
4
détails du produit
Bezeichnung
  • Kategorie Connecteurs
  • Baureihe SEK Standard
  • Komponente Connecteur mâle
  • Kontaktbeschreibung coudé
Ausführung
  • Anschlussart Raccordement par soudage à la vague
  • Art der Verbindung Carte de circuit imprimé sur câble
  • Kontaktanzahl 14
  • Länge der Pins 4,5 mm
  • Verriegelungsart Avec leviers courts
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 2
  • Raster, anschlussseitig 2,54 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 1 A
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 42 N
  • Ziehkraft ≤ 42 N
  • Anforderungsstufe
    3
    selon IEC 60603-13
  • Steckzyklen ≥ 50
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Résine thermoplastique (PBT)
  • Farbe Einsatz Gris
  • Werkstoff Kontakte Alliage de cuivre
  • Kontaktoberfläche
    Métal noble sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • ELV Status normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Non contenu
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Non contenu
  • REACH SVHC Stoffe Non contenu
  • California Proposition 65 Stoffe Oui
  • California Proposition 65 Stoffe
    Plomb
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Bahnklassifizierung F3/I3
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 7 g
  • Ursprungsland Roumanie
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140028371
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
PCB Multi ECAD DATA
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer